MR1M-2W5M06/100
Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 2 contacts inverseur
No.d'art.: | 6652103 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.046 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
2 contacts inverseurs
6 A
24 V AC/DC
Bornes à ressort
safe separation (EN 60947-1)
6 A
24 V AC/DC
Bornes à ressort
safe separation (EN 60947-1)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 19,2 V |
Tension d'entrée CA max. | 30 V |
Tension d’entrée CC | 24 V |
Tension d'entrée CC min. | 19,2 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Courant d’entrée | 20 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Fréquence de commutation max. | 10 Hz |
Puissance de coupure CA max. | 1500 VA |
Puissance de coupure CC max. | 120 W |
Tension de commutation CA max. | 250 V |
Tension de commutation CC max. | 250 V |
Courant de commutation CC | 100 mA |
Courant de commutation max. | 6 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | vert |
---|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 4 kV |
---|---|
Durée de vie électrique | 20000000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 20000000 Cycles |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. | 15 ms |
---|---|
Temps de réponse max. | 10 ms |
Temps de rebondissement max. | 1,5 ms |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | Ag Sn O2 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 12,4 mm |
Profondeur | 65 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879022071 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----