Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MVK MPNIO DI16 M12L 4P

MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung

No.d'art.: 55163
Poids: 0.925 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées logiques
DI16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 alimentation, 4 pôles, codage L, 2× max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
FSU (Fast-Start-Up)
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Courant total UA max. 12 A
Courant total US max. 12 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) 2
FSU (Fast-Start-Up) oui
Temps de démarrage rapide max. 0,5 s
IRT (communication réseau) oui
Client MRP oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET C
Spécification PROFINET V2.3
Shared Device/Input oui
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 42 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 X4-X7
Type de connexion 2 XD1
Type de connexion 3 XD2
Type de connexion 4 XF2
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Type de connexion 4
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4048879852210
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 55163_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 55163_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: PROFIenergy 55163_Z40294-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ProfiNet  55163_Z13007-Z40294-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Document: Données produit 55163_pd_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 54530_hdb_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 55163_ina_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 55160_dxf_x_a.7z (A)
  • fichier de construction: P8 55163_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 55160_stp_x_c.zip (C)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55163_06-10.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55163_06-10.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 55163_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55163_10501098-1.19.00-V_tb5_x_10.zip (10)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi