Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight50 Pro module LED jaune  4000-76050-1012000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlight50 Pro module LED jaune

Entrée 24VDC

No.d'art.: 4000-76050-1012000
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  ID
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module à LED (jaune)
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 21,6 V
Tension de service CC max. 26,4 V
Consommation électrique max. 62,5 mA
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PC
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 52 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Mode de fixation Fermeture à baïonnette

ECLASS-6.0 27371200
ECLASS-6.1 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ECLASS-10.1 27371220
ECLASS-11.1 27371220
ECLASS-12.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879751506
Numéro du tarif douanier 85319000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 4000-76050-1011000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-76050-1012000_p8_2_61.zip (61)
  • fichier de construction: STP 4000-76050-1011000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-76050-1012000_02-06.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 4000-76050-1012000_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi