Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Module MVK Metal Profibus 16 E/S configurables

Produit de remplacement pour les références :

No.d'art.: 553290
Poids: 0.822 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Technical Data on request
Certificate
Certificate

Connection types
Type de connexion 1 4-7
Type de connexion 2 Bus In
Type de connexion 3 Bus Out
Type de connexion 4 Power In
Type de connexion 5 Power Out
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage B
Nombre de pôles 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage B
Nombre de pôles 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Type de connexion 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Type de connexion 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879376013
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 553290_ina_6_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 553290_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55294_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 553290_1023-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 553290_1023-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 553290_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi