NG 5
Module-redresseur et de filtrage, monophasé, 41 V AC, 24 V DC, 5 A
No.d'art.: | 85710 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.15 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Redresseur, monophasé
INPUT: max. 41 V AC
Puissance de sortie : 120 W
Courant: max. 5 A
INPUT: max. 41 V AC
Puissance de sortie : 120 W
Courant: max. 5 A
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 45 ... 65 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire | 8 A |
---|---|
Type of primary fuse | Microfuse 5 × 20 mm |
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée CA min. | 5 V |
Tension d'entrée CA max. | 44 V |
Courant d'entrée CC max. | 5 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Connexion de sortie | Filtré avec condensateur électrochimique, LED |
---|---|
Tension de sortie CC max. | 60 V |
Tension de sortie réglable | non |
Output current max. | 5 A |
Ondulation résiduelle max. | 5 % |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 68 mm |
Profondeur | 87 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Derating à partir de | 20 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | U E AC |
PIN 2 | U E AC |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | U A - |
PIN 2 | U A - |
PIN 3 | U A + |
PIN 4 | U A + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27040390 |
ECLASS-7.0 | 27040390 |
ECLASS-8.0 | 27040390 |
ECLASS-9.0 | 27040390 |
ECLASS-10.1 | 27040390 |
ECLASS-11.1 | 27040390 |
ECLASS-12.0 | 27040390 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079488 |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----