Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
RMMER 11/24 AC/DC  51571
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

RMMER 11/24 AC/DC

Module-relais, 24 V AC/DC, relais d'entrée, 1 contact ouverture, mini

No.d'art.: 51571
Produit alternatif:   
Poids: 0.024 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1 reIais; 1 contact NC
5 A
24 V AC/DC
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 24 V
Tension d'entrée CA min. 19,2 V
Tension d'entrée CA max. 30 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 19,2 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée 15 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Fréquence de commutation max. 15 Hz
Puissance de coupure CA max. 1500 VA
Puissance de coupure CC max. 120 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation CC 1 mA
Courant de commutation max. 5 A
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 1,5 kV
Durée de vie électrique 100000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 100000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 10 ms
Temps de réponse max. 10 ms
Temps de rebondissement max. 1 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact AG Ni hv
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 56 mm
Largeur 12 mm
Profondeur 65 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 11
PIN 2 12
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027441
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 51571_1223-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 51571_1223-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 51571_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 230 V
    Livrable de suite.
    7,20 CHF
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi