S-Lamp 22 L M12(4)
Leuchtmittel
No.d'art.: | 69065 |
Poids: | 0.012 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
S-Lamp 22 L M12(4)
Lamp
Connection M12 (4-pin)
Lamp
Connection M12 (4-pin)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/IMG60526533_logo.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/IMG61696_logo.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 20 V |
Tension de service CC max. | 28 V |
Courant assigné d'emploi | 0,01 A |
Courant de service max. | 12 mA |
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de court-circuit | 1000 A |
---|
Installation | Raccordement
Family construction form | M12 |
---|
Installation | Affectation des broches
Codage | A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 2000 m |
---|---|
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529) | IP66, IP67, IP69 |
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529) | IP66, IP67 |
Degré de pollution | 2 |
Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD) | Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Protection des appareils | Mécanique
Classification du type de boîtier UL, face avant | type 4X |
---|
Protection des appareils | Milieux
Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11) | oui |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Lumineux | oui |
---|---|
Color | noir |
Couleur de la collerette | noir |
Couleur lampe | blanc |
Forme de la collerette | Rond |
Types de lampes | LED |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Bague filetée |
---|---|
Hauteur de montage | 9,8 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Ouverture de montage | 22,3 mm |
Hauteur | 29,8 mm |
Largeur | 40 mm |
Pas min. | 30 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 90 °C |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 93 % |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 2 | LED (A) |
PIN 3 | LED (K) |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 2 | LED (A) |
PIN 3 | LED (K) |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27371223 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371223 |
ECLASS-8.0 | 27371223 |
ECLASS-9.0 | 27371223 |
ECLASS-10.1 | 27371223 |
ECLASS-11.1 | 27371223 |
ECLASS-12.0 | 27371223 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4065909019245 |
Numéro du tarif douanier | 94054231 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Plaque d'identification ----
---- Accessoires de marquage ----