Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Transfo de commande et de séparation monophasé MTS  86152
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Transfo de commande et de séparation monophasé MTS

Puissance:1600VA

No.d'art.: 86152
Poids: 20 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
1600 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 208 V
Tension d'entrée 2 CA 550 V
Tension d'entrée CA 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 8,8 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 3,3 A
Inrush current at input voltage 1 182 A
Inrush current at input voltage 2 70 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 460 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 175 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tension de sortie CA 1 230 V
Tension de sortie CA 2 115 V
Tension de sortie réglable oui
Puissance de coupure CA max. 1600 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 141 mm
Dimension de fixation b 135 mm
Dimension de fixation c 7 mm
Hauteur 168 mm
Largeur 174 mm
Profondeur 163 mm
Diamètre alésage 7 mm
Longueur de l'alésage 11 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Input
Type de connexion 3 Output
Type de connexion 4 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Type de connexion 2
Type de raccordement Plug-in terminals RK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Type de connexion 4
Type de raccordement Plug-in terminals RK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078719
Numéro du tarif douanier 85043200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86152_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 86152_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificat: GL  86152_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 86152_PD_X_16.zip (16)
  • fichier de construction: DXF 86152_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 86152_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 86152_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86152_151-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86152_151-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi