Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Tresse de masse 4mm² 100mm pour M3  4000-71001-0410003
Photo non contractuelle

Tresse de masse 4mm² 100mm pour M3

Tresse de masse 4mm² 100mm pour M3, équipotentialité pour MVP12 Metal,

No.d'art.: 4000-71001-0410003
Poids: 0.005 kg
Pays d'origine:  TR
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Tresse de masse 4 mm²
100 mm pour trou (M3)
max. 30 A
pour répartiteur MVP12 métal, têtes de station Cube67
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 100 mm
Largeur 8 mm

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031509
Numéro du tarif douanier 74130000
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
---- Tournevis ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi