Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0,25 grigio, 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
Puissance: 3000VA - Primaire: 400VAC+/- 5% - Secondaire: 230VAC
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {sans
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/ 2,0m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 15m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 24.0
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 4m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 1m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,9m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 30m
 
PUR-OB 5x0,34 giallo UL/CSA 30m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 85.0m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi