Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle:
Nombre max. d'appareils branchés en série:
Possibilité de connexion en parallèle:
Branchement série:
Degré de sécurité:
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau:
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire:
Caractéristique du fusible amont:
Tension d'entrée 1 CA:
Tension d'entrée 2 CA:
Tension d'entrée CA min.:
Tension d'entrée CA max.:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA:
Choc de courant d'appel max.:
Fusible amont externe par phase max.:
Rendement:
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC:
Tension de sortie CC min.:
Tension de sortie CC max.:
Tension de sortie réglable:
Courant de sortie:
Courant de sortie (UL):
Durée min. Power Boost:
Pontage en cas de panne de secteur min.:
Power Boost:
Ondulation résiduelle effective max.:
Spikes (s-s) max.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Protection contre les surcharges Sortie:
Protection en court-circuit sortie:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Derating à partir de:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement):
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement):
Produit standard:
CEM:
Low Voltage Directive:
Homologation
SEMI F47:
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1:
Type de connexion 2:
Type de connexion 3:
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
MPS 5 230/24 MPS 5 230/24
Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 230 V AC, 24 V DC, 5
Poids: 0.88 kg
No. d’art.: 85053

Livrable de suite.
déplacer le produit
Alimentation à découpage monophasée Emparro Alimentation à découpage monophasée Emparro
Entrée: 100-240VAC Sortie: 24-28VDC/5A
Poids: 0.66 kg
No. d’art.: 85440

Livrable de suite.
-
5
-
2
non
oui
oui
oui
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
-
6,3 A
-
Inerte
115 V
100 V
230 V
240 V
90 V
85 V
265 V
265 V
-
90 V
-
250 V
1,9 A
1,3 A
0,95 A
0,61 A
10 A
5,5 A @ 230 V
10 A
-
85 %
92,7 % @ 110 V AC, 94,5 % @ 230 V AC
24 V
24 V
23,76 V
24 V
24,72 V
28 V
non
oui
5 A
5 A
6 A
-
-
4 s
-
30 ms @ 100 V AC
-
150 %
20 mV
50 mV
100 mV
200 mV
-
IP20
oui
oui
oui
oui
geschnappt
geschnappt
Rail porteur TH35, (EN 60715)
Rail porteur TH35, (EN 60715)
132 mm
123 mm
110 mm
50 mm
72 mm
138 mm
0 °C
-40 °C
60 °C
60 °C
-
45 °C
-25 °C
-40 °C
85 °C
80 °C
5 %
5 %
95 % Sans condensation
95 % Sans condensation
-
-
-
-
-
-
-
compliant
-
Alarm
-
Input
-
Output
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
vert
3
2
PE
13
N
14
L
-
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
vert
4
3
+
PE
+
N
-
L
-
-
-
Bornes à ressort FK
-
borne
-
female
-
vert
-
4
-
-
-
-
-
+
-
+
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
EC002540
EC002540
85044083
85044095
4048879080729
4048879402903
1
1
-
* HT, plus frais d’envoi