Article |
|
Données techniques
|
Caractéristiques électriques | Entrée |
Tension d'entrée CA:
|
Tension d'entrée CA min.:
|
Tension d'entrée CA max.:
|
Tension d’entrée CC:
|
Tension d'entrée CC min.:
|
Tension d’entrée CC max.:
|
Courant d’entrée:
|
Caractéristiques électriques | Sortie |
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1):
|
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1):
|
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1):
|
Fréquence de commutation max.:
|
Puissance de coupure CA max.:
|
Puissance de coupure CC max.:
|
Tension de commutation CA max.:
|
Tension de commutation CC max.:
|
Courant de commutation CC:
|
Courant de commutation max.:
|
Diagnostics |
Indicateur d'état à LED:
|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils |
Conditions durée de vie:
|
Protection des appareils | Électrique |
Tension de choc assignée:
|
Durée de vie électrique:
|
Protection des appareils | Mécanique |
Durée de vie mécanique:
|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques |
Temps de descente max.:
|
Temps de réponse max.:
|
Temps de rebondissement max.:
|
Données mécaniques | Données du matériau |
Matériau contact:
|
Données mécaniques | Données de montage |
Mode de fixation:
|
Suitable for mounting type:
|
Hauteur:
|
Largeur:
|
Profondeur:
|
Caractéristiques environnementales | Climatique |
Température de service min.:
|
Température de service max.:
|
Données de raccordement
|
Type de connexion 1 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Couleur support de contact:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
Type de connexion 2 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Couleur support de contact:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
Type de connexion 3 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Couleur support de contact:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
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
MR1M-2S5M06/100
Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 2 contacts fermeture
Poids:
0.038 kg
No. d’art.:
6652104
|
MR1M-2S5M06/100
Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 2 contacts fermeture
Poids:
0.047 kg
No. d’art.:
52104
|
|
|
|
|
|
|
24 V
|
24 V
|
19,2 V
|
19,2 V
|
30 V
|
30 V
|
24 V
|
24 V
|
19,2 V
|
19,2 V
|
30 V
|
30 V
|
20 mA
|
20 mA
|
|
|
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
|
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
|
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
|
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
|
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
|
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
|
10 Hz
|
10 Hz
|
1500 VA
|
1500 VA
|
120 W
|
120 W
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
100 mA
|
100 mA
|
6 A
|
6 A
|
|
|
vert
|
vert
|
|
|
En fonction de la charge
|
En fonction de la charge
|
|
|
4 kV
|
4 kV
|
20000000 Cycles
|
20000000 Cycles
|
|
|
20000000 Cycles
|
20000000 Cycles
|
|
|
15 ms
|
15 ms
|
10 ms
|
10 ms
|
1,5 ms
|
1,5 ms
|
|
|
Ag Sn O2
|
Ag Sn O2
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
rail porteur, (EN 60715)
|
rail porteur, (EN 60715)
|
90 mm
|
90 mm
|
12,4 mm
|
12,4 mm
|
65 mm
|
70 mm
|
|
|
-25 °C
|
-20 °C
|
60 °C
|
55 °C
|
|
|
|
|
Bornes à ressort FK
|
Bornes à vis SK
|
borne
|
borne
|
female
|
female
|
vert
|
vert
|
2
|
2
|
13
|
13
|
23
|
23
|
|
|
Bornes à ressort FK
|
Bornes à vis SK
|
borne
|
borne
|
female
|
female
|
vert
|
vert
|
2
|
2
|
14
|
14
|
24
|
24
|
|
|
Bornes à ressort FK
|
Bornes à vis SK
|
borne
|
borne
|
female
|
female
|
vert
|
vert
|
2
|
2
|
A 1
|
A 1
|
A 2
|
A 2
|
|
|
27371601
|
27371001
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
27371601
|
EC001437
|
EC001437
|
|
|
85364900
|
85364900
|
1
|
1
|
4048879022064
|
4048879027120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|