Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau:
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA:
Tension d'entrée CA min.:
Tension d'entrée CA max.:
Courant d’entrée CA:
Courant de démarrage max.:
Courant de court-circuit:
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA:
Tension de sortie réglable:
Puissance de coupure CA max.:
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie:
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type:
Dimension de fixation a:
Dimension de fixation b:
Dimension de fixation c:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Diamètre alésage:
Longueur de l'alésage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Produit standard:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Transformateur de commande et de séparation monophasé MET Transformateur de commande et de séparation monophasé MET
Puissance: 3000VA - Primaire: 400VAC+/- 5% - Secondaire: 230VAC
Poids: 28.2 kg
No. d’art.: 6686091

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
déplacer le produit
MET 3000-400/230 MET 3000-400/230
Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 400 V AC
Poids: 28.2 kg
No. d’art.: 86091

Livrable de suite.
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
400 V
400 V
380 V
380 V
420 V
420 V
7,66 A
7,66 A
208 A
208 A
356 A
356 A
230 V
230 V
non
non
3000 VA
3000 VA
4 kV
4 kV
Fixation par trou oblong
Fixation par trou oblong
200 mm
200 mm
174 mm
174 mm
9 mm
9 mm
195 mm
195 mm
198 mm
198 mm
250 mm
250 mm
9 mm
9 mm
14 mm
14 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
4048879066297
4048879078801
1
1
85043200
85043200
-
* HT, plus frais d’envoi