Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Mode de fixation:
Indice de protection (EN CEI 60529):
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX:
Puissance de maintien max.:
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA:
Tension de service CA min.:
Tension de service CA max.:
Tension de service CC:
Tension de service CC min.:
Tension de service CC max.:
Tension de crête de coupure max.:
Courant de service max. par contact:
Consommation électrique max.:
Diagnostics
Indicateur d'état à LED:
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min.:
Section de raccordement max.:
Installation | Raccordement
Couple de serrage:
Couple de serrage vis de serrage:
Set de fixation:
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles:
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection:
Antipasitage supplémentaire:
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier:
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Données mécaniques | Données de montage
vis de fixation:
Plage de serrage min.:
Plage de serrage max.:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
déplacer le produit
MSVS-KB1Z-M16 MSVS-KB1Z-M16
Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, LED jaune, avec antiparasitage
Poids: 0.05 kg
No. d’art.: 7000-29881-0000000

non disponible
déplacer le produit
Connecteur EV SVS Eco Forme BI 11mm - Bornes à vis Connecteur EV SVS Eco Forme BI 11mm - Bornes à vis
Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M16x1,5, câble 6-8mm
Poids: 0.028 kg
No. d’art.: 7000-29885-0000000

Livrable de suite.
-
enfiché, Vissé
IP65
IP65
10 ms
-
100 W
-
110 V
110 V
99 V
93,5 V
121 V
126,5 V
110 V
110 V
99 V
93,5 V
121 V
126,5 V
250 V
-
-
1,5 A
12 mA
-
jaune
jaune
-
0,5 mm²
1,5 mm²
1,5 mm²
0,4 Nm
0,4 Nm
-
0,2 Nm
M16 x 1.5
M16 x 1.5
-
2 + PE
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
enfiché, Vissé
-
Varistor
-
Opaque
-
NBR
-
PA
M3
M3
5 mm
6 mm
10 mm
8 mm
-20 °C
-40 °C
60 °C
90 °C
-
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
-
27440105
-
27440105
-
27440105
EC002062
EC002062
85366990
85366990
4048879187138
4048879187121
1
1
-
-
* HT, plus frais d’envoi