Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA:
Tension de service CC:
Courant de service:
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min.:
Section de raccordement max.:
Numéro AWG min.:
Numéro AWG max.:
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage:
Diamètre min. de l'isolation du conducteur:
Type de raccordement:
Couple de serrage vis de serrage:
Gender:
Cycles d’enfichage min.:
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles:
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution:
Tension de choc assignée:
Résistance d'isolation min.:
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1):
Catégorie de surtension (EN 60664-1):
Catégorie de surtension (EN 60950-1):
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force d'extraction min.:
Force de maintien min.:
Force de traction max.:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact:
Combustibility class (UL94):
Matériau contact:
Matériau support de contact:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Modlink Heavy insert taille A10 mâle 10 pôles, Push-in, 250V, 20A Modlink Heavy insert taille A10 mâle 10 pôles, Push-in, 250V, 20A
Poids: 0.042 kg
No. d’art.: 70MH-ES010-BP01020

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
déplacer le produit
Modlink Heavy insert taille A10 mâle 10 pôles, bornes à vis, 250V, 16A Modlink Heavy insert taille A10 mâle 10 pôles, bornes à vis, 250V, 16A
Poids: 0.055 kg
No. d’art.: 70MH-ES010-BS01020

Livrable de suite.
250 V
250 V
250 V
250 V
16 A
16 A
0,14 mm²
0,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
26
20
14
14
8 mm
7,8 mm
-
4,6 mm
Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Bornes à vis SK
-
0,4 Nm
male
male
500
500
10 + PE
10 + PE
3
3
4 kV
4 kV
-
100 MΩ
-
IIIb
-
III
III
III
-
50 N
-
150 N
-
180 N
Argenté
Argenté
V-0
V-0
Alliage en cuivre
Laiton
PC
PA GF
A10
A10
35 mm
36 mm
55,4 mm
23 mm
23,2 mm
55,5 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
85366990
85366990
1
1
4048879764575
4048879638791
-
-
* HT, plus frais d’envoi