Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble:
Installation | Raccordement
Set de fixation:
Cycles d’enfichage min.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Condition supplémentaire Indice de protection:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier:
Revêtement verrouillage:
Matériau boîtier:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Type de verrouillage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
déplacer le produit
Modlink Heavy boitier B24 version basse IP65 Modlink Heavy boitier B24 version basse IP65
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M25
Poids: 0.24 kg
No. d’art.: 70MH-GTGNQ-A02C000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Modlink Heavy boitier B24 version basse IP65 Modlink Heavy boitier B24 version basse IP65
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
Poids: 0.19 kg
No. d’art.: 70MH-GTGNQ-A02D000

Livrable de suite.
latéral
latéral
M25
M32
500
500
IP65
IP65
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Boîtier de presse-étoupe
Boîtier de presse-étoupe
à revêtement poudre
à revêtement poudre
verzinkt
verzinkt
Fonte d'aluminium
Fonte d'aluminium
Acier
Acier
B24
B24
62 mm
62 mm
43 mm
43 mm
120 mm
120 mm
Verrouillage transversal
Verrouillage transversal
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
4048879647076
4048879647083
1
1
85389099
85389099
* HT, plus frais d’envoi