Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
UL/CSA Noir 3x0,25 mm², 1.5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 15m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 0,6m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 3m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5,5m
 
Connecteurs débrochables M12/M8, M12 mâle droit, sans LED, M8 femelle
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 0,85m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 5m
 
 
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 4x0.75 noir UL/CSA - 1m
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA 12.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4X0,34 nero 10m
 
PUR 4x2.5 bk 2m / PUR 4x2.5 bk 2m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/ 2.1
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5,5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 2m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
 
Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent (4000-68223-0000000)
 
 
* HT, plus frais d’envoi