Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC, piastra
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 8x0,25 schermato nero c. portacavo 20m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 3X0,34 grigio, 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5,6m
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 9m
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA drag 15.0
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 7,5m
 
Fils PVC 6x1,5mm², UL/CSA - 0,50m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 25m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 1,6m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 17m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 15.0
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
 
* HT, plus frais d’envoi