Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,34 grigio 15m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5,0m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,8m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
KDP 24/12
 
sans câble préconfectionné
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA 70m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.7 m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 5m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 4m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 3m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 1m
 
PUR 2x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
Câble PUR 12x0.14 noir UL/CSA - 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
 
* HT, plus frais d’envoi