Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 12.0m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme B/11
 
PUR-JB 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 5x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
10.0m PUR 16*0,5+3*1,0
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir UL, CSA 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero 12m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,15m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2.0m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
PUR-OB 4x2x0,25 schermato grigio 5m
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio 1,5m
 
LED 24 V AC/DC
 
PUR 3x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0,5 grigio, UL/CSA, c. portacavo 13m
 
diodes Zener, M12 mâle droit, 3 pôles (3-4-5), Câble PUR UL/CSA Noir
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 15m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr 7,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 6.5
 
Pour levier de verrouillage double
 
antiparasitage (zener), câble PUR/PVC noir 4x0,75mm², 3m (20cm
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3.5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 4,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 20m
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
 
* HT, plus frais d’envoi