Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 6,0m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.75 ge 0,8m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
cavetti PUR 5x1.5 0,5m
 
PVC 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA 10m
 
PUR 4X0,34 giallo, robot+c.portacavo 15m
 
MSFL0-R 633 10,0m
 
 
Module-optocoupleur, 24 V DC, triac, 10...30 V DC, 0...2 V DC
 
 
* HT, plus frais d’envoi