Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 6m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA + c. portacavo 5m
 
32 uscite digitali per Festo MPA-L
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 6m
 
IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/10ADC
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 1,5m
 
 
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA 8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 3m
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi