Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 5m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 3 pôles
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4X0,75 nero 10m
 
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 100m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 55m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 20m
 
Câble PUR-OB 1x2x0,64 blindé violet 1,5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 0,3m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6.0m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 300m
 
2 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus
 
PUR-OB 8*0,34+2*0,75
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 3X0,34 nero 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
100 pezzi
 
800 PVC 2x2xAWG22 shielded gn 15.0
 
Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 2 contacts fermeture
 
 
* HT, plus frais d’envoi