Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR/PVC 6X0,34+2X0,75
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-OB3x0,34 nero 1m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,5m
 
PVC 4x0,34 giallo UL/CSA 8,0m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 100m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M25
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 grigio
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 blindé gris UL 0,6m
 
PE}, câble PUR UL/CSA blindé 5 X 0,34 mm², noir, 1 m
 
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 1.5m
 
630 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag 15.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi