Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x2x0,25 schermato viola 10m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag 0.5 m
 
PUR-OB 2x0,5 grigio UL,CSA+c. portacavo 11m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 2m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 5m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 8,5m
 
PVC 4x0.75 sw 20m
 
 
Câble robotique 4x.25mm² noir, 1.5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL/CSA - 40m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 0,1m
 
 
3.0m PUR 4*0,34+2*0,75
 
Embase M12 sortie fils, M12 mâle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4 pôles
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 3m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 blindé gris UL 1m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi