Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 0,4m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 41m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0,25 giallo UL/CSA 3,5m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2.55m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 1m
 
5-pol. max. 2,5mm²
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 100m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL, CSA+c. portacavo 13,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 14m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 35m
 
Litzen PP 8x0.25 0,2m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 25.0 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi