Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt violett UL 3,0m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
 
cavetti PUR 5x1,5 0,5m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 0,6m
 
Pulsante Emergency Stop con pulsante, connessione M12 (8 poli), IP65
 
noir, 4 (1-2-3-4), PUR-OB UL/CSA Noir 4x0,34mm², 15,0m, PE pontée
 
5-pol. max. 0,75mm² 4-6mm
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 2.0m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 1,5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,4m
 
für Analogsensoren
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi