Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 5m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 6,5m
 
Filtre-réseau, monophasé 1 étage, avec protection contre les
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR/PVC-OB Noir 5x0,34mm², 20,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/10ADC
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 7,5m
 
P: 1500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR-OB schermato viola 5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 3m
 
PUR-OB 5x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
Rallonge Y M12, M12 mâle 4 pôles (1-2-3-4), 2xM12 femelle 4 pôles
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA 25m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
cavetti PUR 5x1.5 1m
 
+ 2x Mico Pro flex 4.10
 
alluminio naturale anodizzato
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 2m
 
PVC-OB 4x0,25 schwarz 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi