Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR, UL/CSA, 3x16AWG nero, 1,5m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA+robot+c. portacavo 7m
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PVC-OB 5x0,34 schwarz 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 13m
 
 
* HT, plus frais d’envoi