Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 gelb 3m
 
32 uscite digitali per BOSCH HF02/03-LG
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
Rallonge MSUD - MSUD avec M12 mâle 4p horizontal, Forme A - 18mm, Noir
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
 
FEP-JB 5x0,38 nero 10m
 
3.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 23m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 3x0.75 sw 5m
 
antiparasitage (zener), câble PUR/PVC noir 4x0,75mm², 3m (20cm
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL,CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm PG9, LED jaune, avec antiparasitage
 
4 digitale Eingänge
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,15m
 
3m fili singoli 8*0,34+3*0,75, uscita connettore sul retro
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 230 V
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 2m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 2m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
 
* HT, plus frais d’envoi