Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 1.8
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA 7.5
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 0,5m
 
Spezifikation: 6FX8002-2DC34-1AC3
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 7,5m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,7m
Cet article ne peut être commandé.
 
câble PVC-OB 4x0,34 blindé gris 5m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB4x0,34 nero 1,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 8x0.25 nero UL/CSA 60.0m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 3m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé chaine porte câble vert UL/CSA - 0,2m
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB4x0,25 nero 0,6m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 4x2x0.25 geschirmt gr 0,6m
 
PVC 8x0.25 gr 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 12x0.14 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 2,5m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 nero UL/ CSA+c. portacavo 0.5
 
IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC
Cet article ne peut être commandé.
 
4 poli 0,25…0,5mm²
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi