Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
1xRJ45 fem./fem. + 1x3A fusibile
 
 
5.0m PUR 16x0,34+3x0,75
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 500m
Cet article ne peut être commandé.
 
4 poli, 0,25-0,5mm²
 
Sans séparation de communs - 10m PUR/PVC, 16x0,34+3x0,75
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 30m
 
5m PUR/PVC 20x0,34+3x0,75mm²
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 7,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PUR 4X0,34 nero 1,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 1m
 
TPE-S 4x0.34 gr 7,5m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PVC-OB4x0,34 nero 5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,34 grigio, 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 5m
 
10.0m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA, robot, c. portacavo
 
 
PUR-OB 4x0,25 grau schleppk. 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
2x M12 fem. diritta 4 poli
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi