Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Avec LED 24V AC/DC
 
coudé, 4 pôles {NC et NO}, câble PUR (UL/CSA) 4 X 0,34 mm², 1,0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 10m
 
Câble PUR 4x1,5mm² orange, UL/CSA - 5,0m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi