Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent SANS LED, sans capot, 4 voies
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 100m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 10m
 
Spezifikation: 6FX8002-2DC20-1AG5
 
Litzen PUR 5x1.5 0,5m
 
Câble blindé PUR vert 2x2xAWG22, UL/CSA
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 0,6m
 
PUR 8x0.25 rt UL/CSA+schleppk. 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 34m
 
PUR 5x1,5 grigio 2m
 
IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1 A
 
PUR 5x0.34 blindé noir UL/CSA+chaine porte-câble 13m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA+schleppk. 5m
 
MSBL0-A-U 437 0,3m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 nero 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 15m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi