Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Gateway AS-Interface / Profibus-DP, doppio master
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.5 gr schleppk. 3m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 100m
 
PP-Litze 4x0,34 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,4m
 
PUR-OB 4x0,34 schw roboter+schleppk. 0,5m
 
PUR 4X0,34 giallo, 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
 
câble PUR-JBZ 5x1.0, jaune, 20m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 4 pôles
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
Connecteur pour électrovanne sortie fils, forme B / 11 mm, noir, 24 V
 
LED jaune, avec antiparasitage {diode Zener}, câble PUR 3 X 0,75 mm²,
 
 
* HT, plus frais d’envoi