Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
5m PUR-JB 16x0.5+3x1.0
 
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 16m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, Câble
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.7 m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PURZ 5x2,5 grigio, 7,0m
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 6,0m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c.portacavo 15m
 
Cadre BG 16 pour 4 joints (4 petits)
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 7m
 
 
* HT, plus frais d’envoi