Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
MIRO, nero, 250V/36A
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 5,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 10m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 17,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 3m
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
6-pol., max. 2,5mm², 7 - 14mm
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
Litzen PUR 5x1,5 1m
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA+robot+c.portacavo 0,5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 10m
 
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 0,3m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 0.3
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 4.0 m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
 
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 9m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 3 pôles, câble
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 8 mm, noir, 24 V AC/DC
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, Forme A - 18mm, Noir, 24
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi