Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
100 pièces
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 1m
 
100 pièces
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
100 pièces
 
linke Seite: VDE mit LED Schraubklemmen
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 15m
 
 
Profibus DP, 16 canali multifunzione
 
400 V (Pin-Pin) / 690 V (Pin-PE), 40 A
 
PUR-OB 3x0,25 grau 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 8x0,25 gris longueur 3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 25m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR-OB 4x0,34 grau 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi