Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE 2x2x24AWG, SF/UTP Cat5e, noir, UL/CSA, 5.0m
 
PUR-Litzen 5x1.5 0,5m
 
231 PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 3.5
 
 
Cet article n'existe pas.
 
PUR 4X0,75 grigio, 5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 blindé gris UL 5m
 
 
PVC-JZ 4x0,75 grigio 1,5m
 
PUR-OB geschirmt grün UL, CSA+robot 1,5m
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 2m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 25m
 
 
* HT, plus frais d’envoi