Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 schwarz 5,5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 36m
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PVC 4X0,75 schermato grigio
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0,9m
 
PUR-OB 4x2x0,14 Blindée Vert UL, CSA longueur 100m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 13m
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 3m
 
PUR 2x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
013 PVC 3x0.34 ye UL/CSA 6.0
 
 
* HT, plus frais d’envoi