Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
RC 3 BU-575VVAC-7,5kW, AWG 22, VDR
 
pontée, avec 1 LED jaune et diode zener, mâle M12 droit, 3 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 1,0m
 
IN: 340-460VAC OUT: 22-28V/10ADC
 
P: 25VA IN: 400/440/460/480VAC OUT: 2x18VAC
 
I:8A U:3x500 VAC forma a libro
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 5m
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 50m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG filetage pas métrique
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 4.0m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 3m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 3m
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 1,0m
 
Câble PVC 4x0.34 blindé gris UL/CSA 20m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 3,6m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi