Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 10m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 5x1.0 gr 3m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
 
Litzen PP AWG20/26 0,2m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 12m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 5m
 
PP 5x0,34 blu 5m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 10m
 
16 uscite digitali per Norgren V20/22
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 0,3m
 
Petit joint pour câble de diamètre 13 à 14mm
 
IN: 24VDC OUT: 24V/0,3ADC
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
MVD6-U-XA M23 connettore 19 poli
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA, robot, c. portacavo 20m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
Ingresso 24VDC
 
5m PUR/PVC
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi