Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
VE=100
 
PVC-OB 3x0,34 grigio CEI-Norm 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
4-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
500V, 16A
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, Femelle M12 codé B droit, adapté
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
 
* HT, plus frais d’envoi