Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé bleu UL/CSA - 0,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 10,0m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/ 6.2 m
 
PUR-OB schermato viola 20m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 2m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 65m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 9,5m
 
PUR-OB geschirmt violett 4m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA - 3m
 
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 10.1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi