Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 1,5m
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles(1-3-4),
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 13m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi