Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
791 PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.45
 
PUR 4x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 2m
 
15m PUR 10x0,34+2x0,75 uscita norm.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 0,6m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Led verte alim pin 1 -
 
 
Alimentation monophasée, Découpage primaire, 100/240 V AC, 24 V DC
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi