Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
5-pol., 0,75 - 1,5mm², 6,8 - 12,5mm
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 0,15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,3m
 
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/CSA 25m
 
fili PP AWG20/26 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi