Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Rallonge M12-MSUD, Connecteur EV BI-11mm, Led jaune, Antiparasitage
 
Câble PVC-JB 5x0,34 blindé gris - 3m
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 30m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL + c. portacavo UL 5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR blindé UL/CSA 4 X 0,34 mm², noir, compatible chaine
 
 
* HT, plus frais d’envoi