Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JB 5x0,34 geschirmt grau 15m
 
614 PVC 4x0.34 bk UL/CSA 6.1
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 8 mm, noir, 110 V AC/DC
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 12m
 
Spécification 6FX5002-2DC10-1BA5
 
20.0m PUR/PVC 8x0.34+3x0.75, UL/CSA
 
PUR-OB 4x0,34 gr UL,CSA+schleppk. 3m
 
Câble PVC 5x0.34 blindé noir UL/CSA - 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi