Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 2,5m
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
PVC-OB 4x0,25 grigio 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 40m
 
PUR 2x0,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 35m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot+catena portacavo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 30m
 
ingresso 24VDC
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
010 PVC 3x0.25 ye UL/CSA 6.0
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 6m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 5m
 
specifica: 6FX5002-2DC10-1BF0
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0.34 giallo UL/CSA+c. portacavo 1.0
 
LED Alimentation & pin4
 
PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 12m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi